Edelstahlstossecken FC-1793

Edelstahlstossecken FC-1793
  • Mengenrabatt
Verhindert Schäden durch Stöße zwischen Containern. [Werkstoff]Gegossener rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert))

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-1793

Teilenummer
FC-1793
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 62 Horizontale Breite(mm) 25 Dicke(mm) 10
Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Beiz-Behandlung Anwendung Für Containerecke
Produktcode 62806

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlstossecken FC-1793, die Teilenummer ist FC-1793.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-1793.

Technischer Support