Hersteller-Teilenummer: B-1134-3
Marke: TAKIGEN
Preis: 9.62 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Nutzlast: 300 N
Gesamtlänge: 35 mm
Produktcode: 11489
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1134-3
Ausführung | Ringverschluss | Werkstoff | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlkette Befestigungsplatten B-1134, die Teilenummer ist B-1134-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1134-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutzlast(N)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-1134-4 |
B-1134-5 |
B-1134-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nutzlast (N) | Gesamtlänge (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | 42 | 11490 | ||
8.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1000 | 52 | 11491 | ||
18.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1200 | 61 | 11492 |