Doppel-Zahnriemen / DXL / Gummi / Glasfaser

Doppel-Zahnriemen / DXL / Gummi / Glasfaser
  • Mengenrabatt
XL type with trapezoidal profile teeth on both sides JIS and ISO standard

[Features]
· Capable of multi-axis transmission using the backside of the belt.
· Capable of gear-like counter-rotating drive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
174DXL037
198DXL037
250DXL050
450DXL037
860DXL037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Nennbreite
(Zoll)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl Riemenbreite
(mm)

38.47 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 0.37441.96879.5

40.48 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 0.37502.92999.5

54.73 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 0.563512512.7

55.01 €

1 35 Arbeitstage 0.371143.002259.5

76.21 €

1 35 Arbeitstage 0.372184.404309.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Beidseitig Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil XL Riemen Teilung(mm) 5.080

Technischer Support