Schnellspanner / TD09, TDA40, TDA42, TDB44, TDBM41, TDBS41, TDP40, TDP42, TDV-F, TDV-L / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDBS41F

Teilenummer
TDBS41F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Klemmkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Max. Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Klemmschraube Größe (Auflageschraube) Werkstoff (Auflageschraube) [H] Höhe (Spannarm)
(mm)
[L] Länge (Spannarm)
(mm)
Ausführung (Auflageschraube) Einstellung (Position Auflageschraube) Griffform

22.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Grundplatte mit Flansch1050 bis 22592000StahlEinstellbarM8Stahl4672.5[Stahlschraube] StahlschraubeVerschiebbarStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Grundkörper

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / TD09, TDA40, TDA42, TDB44, TDBM41, TDBS41, TDP40, TDP42, TDV-F, TDV-L / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist TDBS41F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDBS41F.

Produktvarianten

Teilenummer
STDA42F
STDA42S
TD09F
TDBS41S
TDP40F
TDP42F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Klemmkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Max. Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Klemmschraube Größe (Auflageschraube) Werkstoff (Auflageschraube) [H] Höhe (Spannarm)
(mm)
[L] Länge (Spannarm)
(mm)
Ausführung (Auflageschraube) Einstellung (Position Auflageschraube) Griffform

36.99 €

1 6 Arbeitstage 10Grundplatte mit Flansch1050 bis 22592000EdelstahlEinstellbarM8Stahl5463[Stahlschraube] StahlschraubeVerschiebbarStandard

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Gerade Grundplatte1050 bis 22592000EdelstahlEinstellbarM8Stahl66.563[Stahlschraube] StahlschraubeVerschiebbarStandard

11.95 €

1 6 Arbeitstage -Grundplatte mit Flanschbis zu 499300StahlEinstellbarM4Eisen + Gummidruckstück32.129.9Schraube mit GummidruckstückVerschiebbarStandard

23.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Gerade Grundplatte1050 bis 22592000StahlEinstellbarM8Stahl5772.5[Stahlschraube] StahlschraubeVerschiebbarStandard

14.81 €

1 6 Arbeitstage 10Grundplatte mit Flansch500 bis 10491000StahlFeststehendM6Stahl34.534[Stahlschraube] StahlschraubeNicht verstellbar (fest)T-Form

18.22 €

1 6 Arbeitstage 10Grundplatte mit Flansch1050 bis 22592000StahlEinstellbarM8Stahl5463[Stahlschraube] StahlschraubeVerschiebbarT-Form

Technischer Support