Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDP42F
Teilenummer
|
---|
TDP42F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Klemmkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Max. Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Klemmschraube | Größe (Auflageschraube) | Werkstoff (Auflageschraube) | [H] Höhe (Spannarm) (mm) | [L] Länge (Spannarm) (mm) | Ausführung (Auflageschraube) | Einstellung (Position Auflageschraube) | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1050 bis 2259 | 2000 | Stahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 54 | 63 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | T-Form |
Loading...
Kategorie | Grundkörper |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner mit Haltegriff (Modell mit senkrechtem Griff) , die Teilenummer ist TDP42F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDP42F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Auflageschraube)
Ausführung
Befestigungsmethode
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N)
Max. Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Klemmschraube
Größe (Auflageschraube)
Werkstoff (Auflageschraube)
[H] Höhe (Spannarm)(mm)
[L] Länge (Spannarm)(mm)
Einstellung (Position Auflageschraube)
Griffform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STDA42F |
STDA42S |
TD09F |
TDV150F |
TDV250F |
TDV250FL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Klemmkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Max. Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Klemmschraube | Größe (Auflageschraube) | Werkstoff (Auflageschraube) | [H] Höhe (Spannarm) (mm) | [L] Länge (Spannarm) (mm) | Ausführung (Auflageschraube) | Einstellung (Position Auflageschraube) | Griffform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1050 bis 2259 | 2000 | Edelstahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 54 | 63 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | Standard | ||
36.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade Grundplatte | 1050 bis 2259 | 2000 | Edelstahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 66.5 | 63 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | Standard | |
11.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | bis zu 499 | 300 | Stahl | Einstellbar | M4 | Eisen + Gummidruckstück | 32.1 | 29.9 | Schraube mit Gummidruckstück | Verschiebbar | Standard | ||
9.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | 500 bis 1049 | 500 | Stahl | Einstellbar | M4 | Eisen + Gummidruckstück | 27 | 26 | Schraube mit Gummidruckstück | Verschiebbar | Standard | ||
12.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | 500 bis 1049 | 910 | Stahl | Feststehend | M6 | Eisen + Gummidruckstück | 32.5 | 33 | Schraube mit Gummidruckstück | Nicht verstellbar (fest) | Standard | ||
13.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 500 bis 1049 | 910 | Stahl | Einstellbar | M6 | Eisen + Gummidruckstück | 32.5 | 58 | Schraube mit Gummidruckstück | Verschiebbar | Standard |