Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDBS41S
Teilenummer
|
---|
TDBS41S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Max. Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Klemmschraube | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Spitzenschraube, Ausführung | Spitzenschraube, Position einstellen | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade Grundplatte | 2000 | Stahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 57 | 72.5 | 1050 bis 2259 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | Standard |
Loading...
Kategorie | Grundkörper |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner mit Haltegriff (Modell mit senkrechtem Griff) , die Teilenummer ist TDBS41S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDBS41S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Befestigungsmethode
Max. Haltekraft(N)
Grundwerkstoff
Klemmschraube
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Spannarmhöhe H(mm)
Spannarmlänge L(mm)
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Spitzenschraube, Position einstellen
Griffform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STDA42F |
STDA42S |
TD09F |
TDP40F |
TDP42F |
TDV150F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Max. Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Klemmschraube | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Spitzenschraube, Ausführung | Spitzenschraube, Position einstellen | Griffform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 2000 | Edelstahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 54 | 63 | 1050 bis 2259 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | Standard | ||
34.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade Grundplatte | 2000 | Edelstahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 66.5 | 63 | 1050 bis 2259 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | Standard | ||
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | 300 | Stahl | Einstellbar | M4 | Eisen + Gummidruckstück | 32.1 | 29.9 | bis zu 499 | Schraube mit Gummidruckstück | Verschiebbar | Standard | ||
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1000 | Stahl | Feststehend | M6 | Stahl | 34.5 | 34 | 500 bis 1049 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Nicht verstellbar (fest) | T-Form | ||
17.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 2000 | Stahl | Einstellbar | M8 | Stahl | 54 | 63 | 1050 bis 2259 | [Stahlschraube] Stahlschraube | Verschiebbar | T-Form | ||
9.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | 500 | Stahl | Einstellbar | M4 | Eisen + Gummidruckstück | 27 | 26 | 500 bis 1049 | Schraube mit Gummidruckstück | Verschiebbar | Standard |