Lenkrollen / CJ, CK / Lochplatte

Lenkrollen / CJ, CK / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | fest | Frei beweglicher Wagen | feststehend / [Traglast] 80, 125 kg | 80, 125 N



Verwendet werden die Lenkrollen von YAZAKI KAKO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80, 125 kg | 80 oder 125 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ-100
CJ-100S
CJ-130
CJ-130S
CK-130
CK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Maximallast
(N)
Ausführung Max. Lastmasse
(kg)
Radialversatz
(mm)

47.95 €

1 10 Arbeitstage 10Flexibler Arm80Frei beweglicher Wagen8028

55.15 €

1 9 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse80Frei beweglicher Wagen8028

59.43 €

1 9 Arbeitstage 10Flexibler Arm100Frei beweglicher Wagen10028

68.63 €

1 9 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse100Frei beweglicher Wagen10028

45.77 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehend100Feststehender Wagen100-

59.48 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehend125Feststehender Wagen125-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Korpus Geräterollen Befestigungsart des Laufrads Platte

Technischer Support