Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PS1.5-75J22
Teilenummer
|
---|
PS1.5-75J22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Größe Gewindebohrung | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 75 | 15 | 50 | 10 | 6X2,8 | NA | NA | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Form | Ausführung B | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N9 | Werkstoff (Einzelheiten) | Nylon (Blau), MC901 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / PS / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Form B / N9 / Nylon / blau, die Teilenummer ist PS1.5-75J22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS1.5-75J22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Größe Gewindebohrung
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1.5-75J25 |
PS1.5-75J28 |
PS1.5-80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Größe Gewindebohrung | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | 100 | 10 | 40 | 10 | 5X2,3 | NA | NA | Fertiges Produkt | |
92.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 100 | 10 | 40 | 10 | 5X2,3 | NA | NA | Fertiges Produkt | |
92.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 100 | 10 | 40 | 10 | 5X2,3 | NA | NA | Fertiges Produkt | |
128.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 25 | 75 | 15 | 50 | 10 | 8X3,3 | NA | NA | Fertiges Produkt | |
128.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 28 | 75 | 15 | 50 | 10 | 8X3,3 | NA | NA | Fertiges Produkt | |
80.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 80 | 15 | 55 | 10 | NA | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung |