Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS1-16B
Teilenummer
|
---|
SS1-16B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Präzisionskategorie (JIS alt) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung K | 16 | 10 | H7 | N8 | 18 | 20 | - | M4 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SS / geradverzahnt / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 / Ø H7 / Form B, K / Stahl / brüniert, die Teilenummer ist SS1-16B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS1-16B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS1-17 |
SS1-18 |
SS1-18-H-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Präzisionskategorie (JIS alt) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung K | 20 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Fertiges Produkt | ||
8.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung K | 20 | 5 | H7 | N8 | 11 | 11 | - | M3 | Fertiges Produkt | ||
13.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung K | 22 | 5 | H7 | N8 | 12 | 11 | - | M3 | Fertiges Produkt | ||
6.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | Ausführung K | 17 | 10 | H7 | N8 | 19 | 20 | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
8.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | Ausführung K | 18 | 10 | H7 | N8 | 20 | 20 | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | Ausführung B | 18 | 10 | - | N8 | 20 | 20 | - | - | Fertiges Produkt |