Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSG1-44J12
Teilenummer
|
---|
SSG1-44J12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | 44 | 8 | H7 | 30 | 10 | 4X1,8 | M4 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N7 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SSG / geradverzahnt / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 / Ø H7 / Form B / N7 / Stahl / brüniert, die Teilenummer ist SSG1-44J12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSG1-44J12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSG1-100J17 |
SSG1-100J18 |
SSG1-100J19 |
SSG1-44J14 |
SSG1-44J15 |
SSG1-44J16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | 100 | 8 | H7 | 50 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
133.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 18 | 100 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2,8 | M5 | Fertiges Produkt | |
133.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 19 | 100 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2,8 | M5 | Fertiges Produkt | |
111.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | 44 | 8 | H7 | 30 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
110.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 44 | 8 | H7 | 30 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
110.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 44 | 8 | H7 | 30 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt |