Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS1-50J18
Teilenummer
|
---|
SUS1-50J18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 18 | Ausführung B | 50 | 10 | H7 | 35 | 10 | 6X2,8 | M5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SUS / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, / Ø H7 / Form B, K / N8 / Edelstahl, die Teilenummer ist SUS1-50J18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS1-50J18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-50J19 |
SUS1-50J20 |
SUS1-55 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
142.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
138.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
105.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 19 | Ausführung B | 50 | 10 | H7 | 35 | 10 | 6X2,8 | M5 | Fertiges Produkt | |
105.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | Ausführung B | 50 | 10 | H7 | 35 | 10 | 6X2,8 | M5 | Fertiges Produkt | |
52.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Ausführung B | 55 | 10 | H7 | 40 | 10 | - | - | Produkt mit Vorbohrung |