Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS1-32J10
Teilenummer
|
---|
SUS1-32J10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 10 | Ausführung B | 32 | 10 | H7 | 26 | 10 | 4X1,8 | M4 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SUS / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, / Ø H7 / Form B, K / N8 / Edelstahl, die Teilenummer ist SUS1-32J10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS1-32J10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-32J12 |
SUS1-32J14 |
SUS1-35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
134.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
130.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | Ausführung B | 100 | 10 | H7 | 60 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
77.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | Ausführung B | 32 | 10 | H7 | 26 | 10 | 4X1,8 | M4 | Fertiges Produkt | |
77.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | Ausführung B | 32 | 10 | H7 | 26 | 10 | 5X2,3 | M4 | Fertiges Produkt | |
33.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | Ausführung B | 35 | 10 | H7 | 26 | 10 | - | - | Produkt mit Vorbohrung |