Stirn-Zahnräder / DS / POM / weiß / Form B / geradverzahnt / Modul 0.5, 1.0

Stirn-Zahnräder / DS / POM / weiß / Form B / geradverzahnt / Modul 0.5, 1.0
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff POM oder Kunststoff, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 80, / , Zahnradbreite 3 - 6 mm, / , Modul 0.5 - 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 2 - 8 mm, / , Nabendurchmesser 4.5 - 18 mm



Die strapazierfähigen und beständigen Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY vereinen Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der konstanten Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Bei einer Breite von 3 bis 6 mm verfügt jedes Zahnrad über 12 bis 80 Zähne. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 2 bis 8 mm und Nabendurchmesser von 4.5 bis 18 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.5 bis 1 mm. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten POM und Kunststoff wählen. Es gibt sie in der Bauform B.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS0.5-12
DS0.5-15
DS0.5-16
DS0.5-20
DS0.5-24
DS0.5-40
DS0.5-48
DS0.5-50
DS0.5-56
DS0.5-60
DS0.5-70
DS0.5-80
DS0.8-12
DS0.8-15
DS0.8-16
DS0.8-20
DS0.8-24
DS0.8-30
DS0.8-45
DS0.8-50
DS0.8-56
DS1-12
DS1-16
DS1-18
DS1-20
DS1-24
DS1-28
DS1-30
DS1-32
DS1-35
DS1-36
DS1-40
DS1-48
DS1-50
DS1-60
DS1-64
DS1-70
DS1-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1021234.54

2.99 €

1 5 Arbeitstage 1021534.54

3.36 €

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10316364

3.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10420384

3.53 €

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10424384

3.25 €

1 5 Arbeitstage 105403124

3.43 €

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105483124

3.38 €

1 5 Arbeitstage 105503124

3.38 €

1 5 Arbeitstage 106563145

3.52 €

1 5 Arbeitstage 106603145

3.52 €

1 5 Arbeitstage 106703145

4.53 €

1 5 Arbeitstage 106803145

3.75 €

1 5 Arbeitstage 10312465

3.48 €

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10315465

3.59 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10416485

3.79 €

1.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105204105

3.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105244105

4.17 €

1.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106304125

4.61 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106454125

4.07 €

2.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10650414.56

5.28 €

1 5 Arbeitstage 10656414.56

3.54 €

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412686

3.25 €

1 5 Arbeitstage 105166106

3.25 €

1 5 Arbeitstage 105186106

3.25 €

1 5 Arbeitstage 10520611.76

3.27 €

1 5 Arbeitstage 10524611.76

3.53 €

1 6 Arbeitstage 10528611.76

5.11 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106306146

4.01 €

1 5 Arbeitstage 106326146

4.15 €

1 5 Arbeitstage 106356146

4.30 €

1 5 Arbeitstage 106366146

5.51 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108406166

6.04 €

2.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108486168

6.29 €

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108506168

6.44 €

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108606188

6.58 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108646188

7.03 €

1 5 Arbeitstage 108706188

7.58 €

1 5 Arbeitstage 108806188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Kunststoff Form Ausführung B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N12
Werkstoff (Einzelheiten) Duracon (M90-44) Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support