Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS0.8-40
Teilenummer
|
---|
BSS0.8-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Größe Gewindebohrung | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | Ausführung B | 40 | 4 | H7 | 20 | 8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Werkstoff | Messing | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Nut (Breite × Tiefe)(mm) | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN CW614N Äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / BSS / geradverzahnt / Modul 0.5, 0.8, 1.0 / Ø H7 / Form B, K / N8 / Messing, die Teilenummer ist BSS0.8-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS0.8-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Größe Gewindebohrung
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSS0.5-20A |
BSS0.5-22A |
BSS0.5-24B |
BSS1-15A |
BSS1-16B |
BSS1-18B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Größe Gewindebohrung | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung K | 20 | 3 | H7 | 11 | 11 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | ||
13.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung B | 22 | 3 | H7 | 9 | 7 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | ||
13.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 24 | 3 | H7 | 10 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
11.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung K | 15 | 6 | H7 | 17 | 15 | M3 | M3×4 | Fertiges Produkt | |
17.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 16 | 6 | H7 | 12 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
19.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 18 | 6 | H7 | 15 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt |