Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KHG1-28RJ8
Teilenummer
|
---|
KHG1-28RJ8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 28 | Rechts | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 8 | 20 | 8 | NA | M5 | 5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Thermisch gealtert, induktionsgehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Toleranz für Bohrungs-Ø | H7 | Material Metallsystem | EN 1.7220 äquiv. |
Torsionswinkel(°) | 21°30′ | Präzisionskategorie | N6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägstirnräder / KHG1-□□□, KHG1.5-□□□, KHG2-□□□, KHG2.5-□□□, KHG3-□□□ / Modul 1.0-3.0, die Teilenummer ist KHG1-28RJ8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHG1-28RJ8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungskonfig.
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Flächenbreite(mm)
Nabendurchmesser B(φ)
Bohrungsdurchmesser a(φ)
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KHG1-24R |
KHG1-24RJ8 |
KHG1-28L |
KHG1-30L |
KHG1-30LJ10 |
KHG1-30LJ12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 24 | Rechts | Rundbohrung | 8 | 8 | - | 8 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
77.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 24 | Rechts | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 8 | 20 | 8 | NA | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
71.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 28 | Links | Rundbohrung | 8 | 8 | - | 8 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
75.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Links | Rundbohrung | 10 | 8 | - | 10 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
111.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Links | Federnut + Gewinde | 10 | 8 | 25 | 10 | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
122.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Links | Federnut + Gewinde | 10 | 8 | 25 | 12 | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt |