Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSCP5-30J22
Teilenummer
|
---|
SSCP5-30J22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 30 | 15 | H7 | 38 | 15 | 6 × 2,8 | M5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SSCP / geradverzahnt / Modul 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl / brüniert, die Teilenummer ist SSCP5-30J22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSCP5-30J22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSCP10-20-H-18 |
SSCP10-20-H-19 |
SSCP10-20-H-20 |
SSCP5-40 |
SSCP5-40-H-13 |
SSCP5-40-H-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 18 | 20 | 30 | - | 50 | 20 | - | - | Fertiges Produkt | ||
50.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 19 | 20 | 30 | - | 50 | 20 | - | - | Fertiges Produkt | ||
50.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | 20 | 30 | - | 50 | 20 | - | - | Fertiges Produkt | ||
39.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 40 | 15 | H7 | 45 | 15 | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
39.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 13 | 40 | 15 | - | 45 | 15 | - | - | Fertiges Produkt | ||
39.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 14 | 40 | 15 | - | 45 | 15 | - | - | Fertiges Produkt |