Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MMSG2.5-25LJ16
Teilenummer
|
---|
MMSG2.5-25LJ16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 14 | 16 | L | 5 × 2,3 | 7 | M4 | Fertiges Produkt |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Aufgekohlt und Gehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 1 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spiralwinkel(deg) | 35 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelräder mit geschliffener Verzahnung MMSG, die Teilenummer ist MMSG2.5-25LJ16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MMSG2.5-25LJ16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MMSG2-25L |
MMSG2-25LJ12 |
MMSG2-25LJ14 |
MMSG2.5-25LJ17 |
MMSG2.5-25LJ18 |
MMSG2.5-25LJ19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Rundbohrung | 11 | 12 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
120.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 11 | 12 | L | 4 × 1,8 | 5.5 | M4 | Fertiges Produkt | |
128.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 11 | 14 | L | 5 × 2,3 | 5.5 | M4 | Fertiges Produkt | |
167.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 14 | 17 | L | 5 × 2,3 | 7 | M4 | Fertiges Produkt | |
167.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 14 | 18 | L | 6 × 2,8 | 7 | M5 | Fertiges Produkt | |
167.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 14 | 19 | L | 6 × 2,8 | 7 | M5 | Fertiges Produkt |