Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMSG2.5-20LJ16
Teilenummer
|
---|
SMSG2.5-20LJ16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 16 | L | 5 × 2,3 | M4 | 9.5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 2 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spiralwinkel(deg) | 35 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelräder mit geschliffener Verzahnung SMSG, die Teilenummer ist SMSG2.5-20LJ16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMSG2.5-20LJ16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG2.5-20LJ17 |
SMSG2.5-20LJ18 |
SMSG2.5-20LJ19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung | 6 | 6 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
110.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 6 | L | NA | M4 | 4 | Fertiges Produkt | |
121.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | L | NA | M5 | 4 | Fertiges Produkt | |
121.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 17 | L | 5 × 2,3 | M4 | 9.5 | Fertiges Produkt | |
121.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 18 | L | 6 × 2,8 | M5 | 9.5 | Fertiges Produkt | |
121.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 19 | L | 6 × 2,8 | M5 | 9.5 | Fertiges Produkt |