Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMSG3.5-25RJ28
Teilenummer
|
---|
SMSG3.5-25RJ28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 22 | 28 | R | 8 × 3,3 | M6 | 8.75 | Fertiges Produkt |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 2 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spiralwinkel(deg) | 35 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelräder mit geschliffener Verzahnung SMSG, die Teilenummer ist SMSG3.5-25RJ28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMSG3.5-25RJ28.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG3.5-25RJ30 |
SMSG3.5-25RJ32 |
SMSG3.5-25RJ35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung | 6 | 6 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
110.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 6 | L | NA | M4 | 4 | Fertiges Produkt | |
121.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | L | NA | M5 | 4 | Fertiges Produkt | |
197.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 22 | 30 | R | 8 × 3,3 | M6 | 8.75 | Fertiges Produkt | |
197.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 22 | 32 | R | 10 × 3,3 | M8 | 8.75 | Fertiges Produkt | |
197.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 22 | 35 | R | 10 × 3,3 | M8 | 8.75 | Fertiges Produkt |