Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 5 | 8 | NA | M4 | ||
19.95 € 10.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 10 | NA | M4 | |
24.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 30 | Federnut + Gewinde | 6 | 12 | 4X1,8 | M5 | ||
27.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 10 | NA | M4 | ||
34.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 12 | 4X1,8 | M5 | |
40.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Federnut + Gewinde | 10 | 15 | 5X2,3 | M5 | ||
35.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 14 | 5X2,3 | M5 | ||
42.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 18 | 6X2,8 | M6 | |
52.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Federnut + Gewinde | 12 | 20 | 6X2,8 | M6 | |
48.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 18 | 5X2,3 | M6 | ||
59.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 15 | 20 | 5X2,3 | M6 | ||
76.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Federnut + Gewinde | 15 | 25 | 8X3,3 | M8 | ||
61.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Federnut + Gewinde | 15 | 22 | 7X3 | M6 | ||
75.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | Federnut + Gewinde | 20 | 30 | 7X3 | M8 | |
106.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | Federnut + Gewinde | 20 | 32 | 10X3,3 | M8 | ||
78.31 € 39.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | Federnut + Gewinde | 20 | 30 | 7X3 | M8 | |
137.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | Federnut + Gewinde | 25 | 35 | 10X3,3 | M8 | |
139.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | Federnut + Gewinde | 25 | 40 | 12X3,3 | M8 | ||
110.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | Federnut + Gewinde | 26 | 40 | 10X3,3 | M8 | ||
160.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | Federnut + Gewinde | 30 | 50 | 12X3,3 | M8 | ||
230.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | Federnut + Gewinde | 30 | 55 | 16X4,3 | M10 | ||
17.73 € 9.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 5 | 10 | NA | M4 | |
28.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 8 | 12 | 4X1,8 | M5 | ||
35.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 15 | 5X2,3 | M5 | ||
43.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 15 | 5X2,3 | M5 | ||
52.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Federnut + Gewinde | 12 | 15 | 5X2,3 | M5 | ||
47.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 20 | 6X2,8 | M6 | ||
59.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 15 | 18 | 6X2,8 | M6 | ||
77.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Federnut + Gewinde | 15 | 20 | 6X2,8 | M6 | ||
48.22 € 24.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 20 | Federnut + Gewinde | 15 | 25 | 7X3 | M8 | |
75.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | Federnut + Gewinde | 20 | 25 | 8X3,3 | M8 | ||
77.75 € 43.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 30 | Federnut + Gewinde | 20 | 25 | 8X3,3 | M8 | ||
103.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | Federnut + Gewinde | 20 | 32 | 10X3,3 | M8 | ||
138.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | Federnut + Gewinde | 25 | 30 | 8X3,3 | M8 | |
141.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | Federnut + Gewinde | 25 | 30 | 8X3,3 | M8 | ||
111.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | Federnut + Gewinde | 26 | 30 | 8X3,3 | M8 | ||
61.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Federnut + Gewinde | 15 | 20 | 6X2,8 | M6 | ||
104.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | Federnut + Gewinde | 20 | 25 | 8X3,3 | M8 | ||
110.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | Federnut + Gewinde | 26 | 35 | 10X3,3 | M8 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 4 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften