Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MM2-20 |
MM2-25 |
MM2-30 |
MM2.5-20 |
MM2.5-25 |
MM2.5-30 |
MM3-20 |
MM3-25 |
MM4-20 |
MM4-25 |
MM4-30 |
MM5-20 |
MM5-25 |
MM5-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 9 | 12 | |
52.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | |
62.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | |
52.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | 11 | 15 | |
66.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | ||
87.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | |
62.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 14 | 16 | |
74.41 € 36.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 18 | 20 | |
108.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 25 | 25 | ||
163.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | ||
128.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | ||
192.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | ||
287.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Aufgekohlt und Gehärtet | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 4 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 |
Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften