Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MBSA5-2040L
Teilenummer
|
---|
MBSA5-2040L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Übersetzungsverhältnis | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 2 | Federnut + Gewinde | 34 | 40 | L | 12X3,3 | 2-M8 | Fertiges Produkt |
Loading...
Modell | Spiralkegelrad | Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Aufgekohlt und Gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 4 |
Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spiralwinkel(deg) | 35 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelräder / Stahl / MBSA, MBSB, die Teilenummer ist MBSA5-2040L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBSA5-2040L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Übersetzungsverhältnis
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MBSA2-3020R |
MBSA2-4020R |
MBSA2-4515R |
MBSA5-3020R |
MBSA5-4020R |
MBSA5-4515R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Übersetzungsverhältnis | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 1.5 | Federnut + Gewinde | 11 | 20 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | ||
118.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | 2 | Federnut + Gewinde | 14 | 20 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | ||
107.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 45 | 3 | Federnut + Gewinde | 14 | 20 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | ||
274.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 1.5 | Rundbohrung + Gewinde | 28 | 80 | R | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
406.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | 2 | Rundbohrung + Gewinde | 34 | 90 | R | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
468.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 45 | 3 | Rundbohrung + Gewinde | 35 | 90 | R | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung |