Nissei Zahnrad-Spiralkegelräder

Nissei Zahnrad-Spiralkegelräder
Precision JISB1704 grade 0 ground tooth spiral bevel gear. Carburized and quenched GF finished type with slotted keyway, and a GU type with a bottom hole available. High precision, high strength, high speed rotation.

(i)Hinweis

  • *Einzeln verkauft, nicht als Set. Bitte seien Sie vorsichtig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSP0481.5GUG
KSP0481.5GUP
KSP0741.5GUG
KSP0741.5GUP
KSP075002GUG
KSP075002GUP
KSP096002GUG
KSP096002GUP
KSP119002GUG
KSP119002GUP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Übersetzungsverhältnis Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)
Drehrichtung Werkstoff (Einzelheiten)

409.33 €

1 6 Arbeitstage 102241.5912REN 1.7242 äquiv.

487.49 €

1 6 Arbeitstage 102161.5910LEN 1.7242 äquiv.

575.65 €

1 6 Arbeitstage 102.75271.51520REN 1.7242 äquiv.

421.99 €

1 6 Arbeitstage 102.75181.51514LEN 1.7242 äquiv.

453.28 €

1 6 Arbeitstage 102.53021416REN 1.7242 äquiv.

488.61 €

1 6 Arbeitstage 102.51521412LEN 1.7242 äquiv.

522.07 €

1 6 Arbeitstage 1033221820REN 1.7242 äquiv.

529.56 €

1 6 Arbeitstage 1031621812LEN 1.7242 äquiv.

638.87 €

1 6 Arbeitstage 103.53422226REN 1.7264 äquiv.

605.96 €

1 6 Arbeitstage 103.51722216LEN 1.7264 äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Spiralkegelrad Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Aufgekohlt und Gehärtet
Geschliffener Zahn Verfügbar Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Oberflächenbehandlung NA
Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 0 Wellenbohrung, Toleranz H7 Spiralwinkel(deg) 35
Passfedernut(mm) NA Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support