Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SN2-20RJ16
Teilenummer
|
---|
SN2-20RJ16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | Federnut + Gewinde | - | 20 | 45 | 16 | 5 × 2,3 | M4 | 7.5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Toleranz für Bohrungs-Ø | H7 | Material Metallsystem | EN 1.1191 äquiv. |
Torsionswinkel(°) | 45 | Präzisionskategorie | N9 Sorte |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägstirnräder / SN / brüniert / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, die Teilenummer ist SN2-20RJ16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN2-20RJ16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungskonfig.
Flächenbreite(mm)
Nabendurchmesser B(φ)
Bohrungsdurchmesser a(φ)
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SN1-13RJ6 |
SN1-15L |
SN1-15LJ6 |
SN2-20RJ17 |
SN2-20RJ18 |
SN2-20RJ19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Rechts | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
11.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Links | Rundbohrung | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
22.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Links | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
79.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | Federnut + Gewinde | - | 20 | 45 | 17 | 5 × 2,3 | M4 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
79.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | Federnut + Gewinde | - | 20 | 45 | 18 | 6 × 2,8 | M5 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
79.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | Federnut + Gewinde | - | 20 | 45 | 19 | 6 × 2,8 | M5 | 7.5 | Fertiges Produkt |