Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SN1-26L
Teilenummer
|
---|
SN1-26L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Links | Rundbohrung | 10 | 10 | 30 | 10 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Toleranz für Bohrungs-Ø | H7 | Material Metallsystem | EN 1.1191 äquiv. |
Torsionswinkel(°) | 45 | Präzisionskategorie | N9 Sorte |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägstirnräder / SN / brüniert / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, die Teilenummer ist SN1-26L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN1-26L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungskonfig.
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Flächenbreite(mm)
Nabendurchmesser B(φ)
Bohrungsdurchmesser a(φ)
Passfedernut(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SN1-13RJ6 |
SN1-15L |
SN1-15LJ6 |
SN1-26LJ10 |
SN1-26LJ12 |
SN1-26LJ14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Rechts | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
11.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Links | Rundbohrung | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
21.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Links | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
36.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Links | Federnut + Gewinde | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
48.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Links | Federnut + Gewinde | 10 | 10 | 30 | 12 | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
48.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Links | Federnut + Gewinde | 10 | 10 | 30 | 14 | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt |