Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AGDL1.5-40R1
Teilenummer
|
---|
AGDL1.5-40R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Werkstoff | Wärmebehandlung | Präzisionskategorie | Zahnanzahl | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Torsionswinkel (°) | Schneckenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 12 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 40 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - |
Loading...
Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / AGDL□-□□□ / Aluminium-Bronze, Stahl / eingängig, zweigängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist AGDL1.5-40R1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGDL1.5-40R1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Schneckenform
Ausführung
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Werkstoff
Wärmebehandlung
Präzisionskategorie
Zahnanzahl
Modul
Torsionswinkel(°)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGDL1.5-20R1 |
AGDL1.5-30R1 |
AGDL1.5-36R1 |
AGDL1.5-50R1 |
AGDL1.5-60R1 |
AGDL2-20R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Werkstoff | Wärmebehandlung | Präzisionskategorie | Zahnanzahl | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Torsionswinkel (°) | Schneckenform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 8 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 20 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
73.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 10 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 30 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
104.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 10 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 36 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
123.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 12 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 50 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
151.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 12 | 14 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 60 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
102.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Laufrolle | 12 | 18 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | NA | KHK, W, 002, Klasse 1 | 20 | 2 | - | - | 3°41′ | - |