Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AG1-60R1J14
Teilenummer
|
---|
AG1-60R1J14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 2 | Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / AG / Aluminium-Bronze / eingängig, zweigängig, dreigängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist AG1-60R1J14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AG1-60R1J14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Passfedernut(mm)
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AG0.5-30R2 |
AG0.5-40R1 |
AG0.5-50R1 |
AG1-60R1J15 |
AG1-60R1J16 |
AG1-60R1J17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 30 | - | 0.5 | 2 | 6°20′ | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
32.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 40 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
29.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | 50 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
135.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt | |
135.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt | |
135.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt |