Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SWG1-R1
Teilenummer
|
---|
SWG1-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 2 | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Drehrichtung | R |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / SWG□-R□, SWG□.□-R□ / Stahl / induktiv gehärtet / eingängig, zweigängig, dreigängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist SWG1-R1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWG1-R1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passfedernut(mm)
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SWG1-R2 |
SWG1.5-R1 |
SWG1.5-R1J10 |
SWG1.5-R2 |
SWG1.5-R2J10 |
SWG2-R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°08′ | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
55.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
76.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
64.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
85.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
60.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°41′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung |