Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SW3-L1J19
Teilenummer
|
---|
SW3-L1J19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / SW-□□□ / Stahl / eingängig, zweigängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, die Teilenummer ist SW3-L1J19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW3-L1J19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SW0.8-R2 |
SW1-R1 |
SW1-R2 |
SW3-L1J20 |
SW3-L2 |
SW3-L2J17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
49.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
88.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 5X2,3 | W1K | 10 | Fertiges Produkt |