Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BG1.5-40R1J12
Teilenummer
|
---|
BG1.5-40R1J12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4 × 1,8 | 5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | EN CC480K äquiv. | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist BG1.5-40R1J12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG1.5-40R1J12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BG0.5-30R2 |
BG0.5-40R1 |
BG0.5-50R1 |
BG1.5-40R1J14 |
BG1.5-40R1J15 |
BG1.5-40R1J16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 30 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
24.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 40 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
26.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 50 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
137.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt | |
137.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt | |
137.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5 × 2,3 | 5 | Fertiges Produkt |