Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BG1-20R2J6
Teilenummer
|
---|
BG1-20R2J6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | 5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | EN CC480K äquiv. | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist BG1-20R2J6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG1-20R2J6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passfedernut(mm)
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Drehrichtung
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BG0.5-30R2 |
BG0.5-40R1 |
BG0.5-50R1 |
BG1-30R1 |
BG1-30R1J6 |
BG1-30R1J8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 30 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
24.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 40 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
26.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 50 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
26.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 30 | - | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
45.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 30 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | 5 | Fertiges Produkt | |
57.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 30 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | 5 | Fertiges Produkt |