Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (Teilenummern - CAD Download)

Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Notice on product features
· Worm wheel is displaced according to the assembly distance.
· For products with screw holes, set screws accessories are included.
· Allowable torque shown is a reference value calculated under arbitrary use conditions.
· For hole diameters below ø4 hole diameter tolerance is H8. In addition, when hole is ø5 diameter, or the hole length (total length) is greater than 3 times the hole diameter, tolerance is also H8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BG1.25-40R1J8

Teilenummer
BG1.25-40R1J8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

81.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081140M51.2513°25′R-4.5Fertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff EN CC480K äquiv. Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 4 Geschliffener Zahn NA

Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist BG1.25-40R1J8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG1.25-40R1J8.

Produktvarianten

Teilenummer
BG0.5-30R2
BG0.5-40R1
BG0.5-50R1
BG1.25-50R1
BG1.25-50R1J10
BG1.25-50R1J12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

18.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104530M30.525°13′R--Produkt mit Vorbohrung

24.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105540M40.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

28.28 €

1 5 Arbeitstage 105550M40.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

106.69 €

1 6 Arbeitstage 1081150-1.2513°25′R--Produkt mit Vorbohrung

103.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101150M41.2513°25′R4 × 1,84.5Fertiges Produkt

103.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121150M41.2513°25′R4 × 1,84.5Fertiges Produkt

Technischer Support