Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (Teilenummern - CAD Download)

Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
General widely used type of worm wheel with general purpose versatility at low price with wide selection of modules and teeth numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CG2-40R1J15

Teilenummer
CG2-40R1J15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

100.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10152240M4213°42′R5 × 2,36.56.5Fertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 4 Geschliffener Zahn NA

Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist CG2-40R1J15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CG2-40R1J15.

Produktvarianten

Teilenummer
CG1-100R1J14
CG1-100R1J15
CG1-100R1J16
CG2-40R1J16
CG2-40R1J17
CG2-40R1J18
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

86.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101410100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

86.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101510100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

86.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101610100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

100.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10162240M4213°42′R5 × 2,36.56.5Fertiges Produkt

100.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10172240M4213°42′R5 × 2,36.56.5Fertiges Produkt

100.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10182240M5213°42′R6 × 2,86.56.5Fertiges Produkt

Technischer Support