Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CG1.5-50R1J22
Teilenummer
|
---|
CG1.5-50R1J22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 14 | 50 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 6 × 2,8 | 5 | 5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist CG1.5-50R1J22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CG1.5-50R1J22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Position der Gewindebohrung(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CG1-100R1J14 |
CG1-100R1J15 |
CG1-100R1J16 |
CG1.5-60R1 |
CG1.5-60R1J12 |
CG1.5-60R1J14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5 × 2,3 | 5 | 5 | Fertiges Produkt | |
86.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5 × 2,3 | 5 | 5 | Fertiges Produkt | |
86.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5 × 2,3 | 5 | 5 | Fertiges Produkt | |
36.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 60 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 60 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4 × 1,8 | 5 | 5 | Fertiges Produkt | |
80.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 60 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5 × 2,3 | 5 | 5 | Fertiges Produkt |