Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (Teilenummern - CAD Download)

Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
General widely used type of worm wheel with general purpose versatility at low price with wide selection of modules and teeth numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CG2-40L1J20

Teilenummer
CG2-40L1J20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

105.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10202240M5213°42′L6 × 2,86.56.5Fertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 4 Geschliffener Zahn NA

Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / CG / Grauguss / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist CG2-40L1J20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CG2-40L1J20.

Produktvarianten

Teilenummer
CG1-100R1J14
CG1-100R1J15
CG1-100R1J16
CG2-40L1J22
CG2-40L1J25
CG2-40R1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

86.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101410100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

86.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101510100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

86.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101610100M4113°35′R5 × 2,355Fertiges Produkt

105.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10222240M5213°42′L6 × 2,86.56.5Fertiges Produkt

104.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10252240M6213°42′L8 × 3,36.56.5Fertiges Produkt

46.73 €

1 5 Arbeitstage 10122240-213°42′R---Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support