Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUW3-R2J18
Teilenummer
|
---|
SUW3-R2J18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / SUW□-R□, SUW□.□-R□ / Edelstahl / eingängig, zweigängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, die Teilenummer ist SUW3-R2J18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUW3-R2J18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Passfedernut(mm)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUW0.8-R1 |
SUW0.8-R2 |
SUW1-R1 |
SUW1-R2 |
SUW3-R2J19 |
SUW3-R2J20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
31.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
37.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | |
37.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
131.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt |