Schneckenräder / DG / POM / Modul 0.5, 0.8

Schneckenräder / DG / POM / Modul 0.5, 0.8
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff POM, / , Zähnezahl 20 - 60, / , Modul 0.5 - 0.8 mm, / , Bohrungsdurchmesser 4 - 8 mm



Dank ihrer kompakten Bauweise übertragen Schneckenräder von KOHARA GEAR INDUSTRY große Kräfte auf kleinstem Raum. Mit ihnen lassen sich erstaunlich hohe Übersetzungen in nur einem Schritt realisieren. Sie haben zwischen 20 und 60 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 4 bis 8 mm konfigurierbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Schneckenräder mit einem Modul von 0.5 bis 0.8 mm. POM-Zahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem geringen Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsarm und kosteneffizient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG0.5-20R2
DG0.8-20R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Modul Torsionswinkel
(°)

5.80 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10450.55°13′

6.58 €

3.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10590.86°34′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff Polyacetal Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 5 Geschliffener Zahn NA Zahnanzahl 20
Anzahl Gewindegänge 2 Drehrichtung R Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support