Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PG2.5-20R1J17
Teilenummer
|
---|
PG2.5-20R1J17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | Nylon (Blau), MC901 | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 5 | Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / PG / MC-Nylon 901 / eingängig, zweigängig / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, die Teilenummer ist PG2.5-20R1J17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG2.5-20R1J17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Passfedernut(mm)
Position der Gewindebohrung(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PG1-20R2J6 |
PG1-30R1 |
PG1-30R1J6 |
PG2.5-20R1J18 |
PG2.5-20R1J19 |
PG2.5-20R2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
17.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
28.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
66.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
66.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
32.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung |