Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehärtete Zahnstange KRF-H

Gehärtete Zahnstange KRF-H
  • Mengenrabatt

Made from thermal refined SCM440, with induction hardened tooth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined rack. Tough rack for compact designs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRF1.5-1000H
KRF2-1000H
KRF2.5-1000H
KRF3-1000H
KRF4-1000H
KRF5-1000H
KRFD1.5-1000HJ
KRFD2-1000HJ
KRFD2.5-1000HJ
KRFD3-1000HJ
KRFD4-1000HJ
KRFD5-1000HJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Gesamtlänge
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

200.98 €

6 Arbeitstage 101.5999.032121520--

231.86 €

6 Arbeitstage 1021005.311602025--

275.88 €

6 Arbeitstage 102.51005.311282530--

330.69 €

6 Arbeitstage 103999.031063035--

461.17 €

6 Arbeitstage 1041005.31804045--

610.96 €

6 Arbeitstage 1051005.31645050--

220.50 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 101.5999.0321215206M5

252.00 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1021005.3116020256M6

296.01 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51005.3112825306M8

351.46 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 103999.0310630356M10

492.51 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1041005.318040456M12

643.45 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1051005.316450505M14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Hochfrequenz Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Länge (Nennwert) 1000 Beidseitig bearbeitet Verfügbar Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4
Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support