Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

CP Gehärtete Zahnstangen KRCPF-H

CP Gehärtete Zahnstangen KRCPF-H
  • Mengenrabatt

Made from thermal refined SCM440, CP rack with induction hardened tooth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined only rack. Convenient for integer movement with one pinion rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRCPF5-1000H
KRCPF10-1000H
KRCPFD5-1000HJ
KRCPFD10-1000HJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

204.06 €

5 Arbeitstage 101.59152001520--

334.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 103.18311003035--

223.59 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101.591520015206M5

355.31 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 103.183110030356M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Gesamtlänge(mm) 1000
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Hochfrequenz Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Länge (Nennwert) 1000 Beidseitig bearbeitet Verfügbar
Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support