Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Vergütete Zahnstange KRFD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRFD1.5-1000J
KRFD1.5-500J
KRFD2-1000J
KRFD2-500J
KRFD2.5-1000J
KRFD2.5-500J
KRFD3-1000J
KRFD3-500J
KRFD4-1000J
KRFD4-500J
KRFD5-1000J
KRFD5-500J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert) Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

134.80 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101.5999.03100021215206M5

107.67 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101.5499.5150010615204M5

174.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1021005.31100016020256M6

99.29 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102502.655008020254M6

227.29 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102.51005.31100012825306M8

127.08 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102.5502.655006425304M8

268.07 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 103999.03100010630356M10

149.09 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 103499.515005330354M10

383.65 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1041005.3110008040456M12

215.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 104502.655004040454M12

512.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1051005.3110006450505M14

289.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 105502.655003250503M14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Beidseitig bearbeitet Verfügbar Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support