Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRT1-100J45
Teilenummer
|
---|
SRT1-100J45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge (mm) | Seitenbreite (mm) | Bohrungs-Ø (φ) | Zahnanzahl | Abstand | Durchmesser der Nabe (φ) | Schraubengröße | Spezifikationen Wellenbohrung | Form | Länge der Nabe (mm) | Spiel (mm) | Passfedernut (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 45 | 100 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 14 × 3,8 | - |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnrad für Ratsche / SRT, SRTB, die Teilenummer ist SRT1-100J45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRT1-100J45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Nabe(φ)
Schraubengröße
Länge der Nabe(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Seitenbreite(mm)
Bohrungs-Ø(φ)
Zahnanzahl
Abstand
Spezifikationen Wellenbohrung
Form
Spiel(mm)
Passfedernut(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRT1-100J18 |
SRT1-100J19 |
SRT1-100J20 |
SRT1-50 |
SRT1-50J14 |
SRT1-50J15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Gesamtlänge (mm) | Seitenbreite (mm) | Bohrungs-Ø (φ) | Zahnanzahl | Abstand | Durchmesser der Nabe (φ) | Schraubengröße | Spezifikationen Wellenbohrung | Form | Länge der Nabe (mm) | Spiel (mm) | Passfedernut (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 18 | 100 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 6 × 2,8 | - | |
70.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 19 | 100 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 6 × 2,8 | - | |
70.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20 | 100 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 6 × 2,8 | - | |
21.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | 12 | 50 | 3.14 | - | - | Produkt mit Vorbohrung | Ohne Nabe | - | - | - | - | ||
43.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 14 | 50 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 5 × 2,3 | - | |
43.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 15 | 50 | 3.14 | - | - | Fertiges Produkt | T4K | - | NA | 5 × 2,3 | - |