Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CBX-251LI
Teilenummer
|
---|
CBX-251LI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Untersetzungsverhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Andere Achsanordnung | Spiel Rotationswinkel | Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser) (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Breite des Grundkörpers (mm) | Dicke des Körpers (mm) | Höhe des Grundkörpers (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Ausführung I | 9'~22' | 25 | 25 | 209 | 155 | 266 |
Loading...
Montageklasse | Flansch mit Schenkel | Modell | Schrägzahnrad | Mit oder ohne Motor | NA |
---|---|---|---|---|---|
Typ der Ausgangswelle | Massiv | Platzierung der Ausgangswelle | Weitere einzelne Wellen | Werkstoff Spannwellen | Stahl |
Werkstoff Grundkörper | EN-JL 1040 Äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkelgetriebe L-Modell CBX, die Teilenummer ist CBX-251LI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBX-251LI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Untersetzungsverhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Andere Achsanordnung
Spiel Rotationswinkel
Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser)(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Breite des Grundkörpers(mm)
Dicke des Körpers(mm)
Höhe des Grundkörpers(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CBX-191LF |
CBX-191LG |
CBX-191LH |
CBX-251LJ |
CBX-251LK |
CBX-251LL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Untersetzungsverhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Andere Achsanordnung | Spiel Rotationswinkel | Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser) (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Breite des Grundkörpers (mm) | Dicke des Körpers (mm) | Höhe des Grundkörpers (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619.70 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 19 | Typ F | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
619.70 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 19 | Ausführung G | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
619.70 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 19 | Ausführung H | 11'~30' | 19 | 19 | 155 | 129 | 219 | ||
876.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Ausführung J | 9'~22' | 25 | 25 | 209 | 155 | 266 | ||
876.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Ausführung K | 9'~22' | 25 | 25 | 209 | 155 | 266 | ||
876.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Ausführung L | 9'~22' | 25 | 25 | 209 | 155 | 266 |