Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWRM-20AX10A |
SWRM-20AX10A-SU4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | ||
22.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Sonstige | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Nenndicke | SCH80 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Größe | 3/4B (20A) |
Größe (2. Ende) | 3/8B (10A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Passender Rohraußen-Ø(mm) | 27.2 |
Passender Rohraußen-Ø des 2. Endes(mm) | 17.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften