Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RBT-4L |
RBT-4S |
RBT-6 |
RBT-8 |
RBT-10 |
RBT-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe Schraube mit Gummidruckstück (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M4×32 | |
3.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M4×13 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M6×37 | |
6.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M8×50 | |
11.23 € 5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10×59 | |
13.13 € 6.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12×66 |
Loading...
Artikel | Andrückschraube | Grundwerkstoff | Stahl (EN 1.0330 äquiv.) | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Gummidruckstück |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Größe Schraube mit Gummidruckstück(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften