JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS1 (weicher Nylon-Schlauch Inch-Serie)

JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS1 (weicher Nylon-Schlauch Inch-Serie)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Excellent mechanical strength, as well as pressure, wear resistance, and flexural fatigue resistance. Excels in heat and low temperature resistance. High flexibility. Excels in oil and chemical resistance (especially alkaline resistance). No risk of toxic substances being released.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70-1/2-BK-20
70-1/2-BK-100
70-1/2-W-20
70-1/2-W-100
70-1/4-BK-20
70-1/4-BK-100
70-1/4-W-20
70-1/4-W-100
70-1/8-BK-20
70-1/8-BK-100
70-1/8-W-20
70-1/8-W-100
70-3/8-BK-20
70-3/8-BK-100
70-3/8-W-20
70-3/8-W-100
70-3/16-BK-20
70-3/16-BK-100
70-3/16-W-20
70-3/16-W-100
70-5/16-BK-20
70-5/16-BK-100
70-5/16-W-20
70-5/16-W-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Schwarz5220

279.66 €

1 10 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Schwarz52100

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Milchweiß5220

267.76 €

1 12 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.56Bis zu 10Milchweiß52100

29.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Schwarz2220

106.38 €

1 10 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Schwarz22100

29.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Milchweiß2220

100.36 €

1 10 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5Milchweiß22100

11.97 €

1 10 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.36Bis zu 3Schwarz1220

54.76 €

1 10 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.36Bis zu 3Schwarz12100

12.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.36Bis zu 3Milchweiß1220

54.76 €

1 10 Arbeitstage 3.18Bis zu 42.36Bis zu 3Milchweiß12100

52.51 €

1 10 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Schwarz3620

183.40 €

1 10 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Schwarz36100

52.51 €

1 6 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Milchweiß3620

183.40 €

1 10 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.99Bis zu 7Milchweiß36100

21.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Schwarz1820

98.58 €

1 10 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Schwarz18100

21.34 €

10.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Milchweiß1820

98.58 €

1 10 Arbeitstage 4.76Bis zu 53.48Bis zu 4Milchweiß18100

36.24 €

1 10 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Schwarz3120

126.61 €

1 10 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Schwarz31100

36.24 €

1 10 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Milchweiß3120

126.61 €

1 10 Arbeitstage 7.94Bis zu 85.9Bis zu 6Milchweiß31100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff: Nylon Weiches Nylon
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::70

Technischer Support