JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS2 (Hochdruckbeständiger Nylon-Schlauch)

JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS2 (Hochdruckbeständiger Nylon-Schlauch)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent mechanical strength (pressure resistance, wear resistance, and bending fatigue tolerance).
· Highly flexible.
· Superior cold- and heat-resistance properties.
· Temperature range of resin for continuous operation without load: -40° to 93℃ with high flexibility.
· The product is highly oil and chemical resistant (displays high alkaline resistance in particular).
· No risk of poisonous substances being released.
· Lightweight and workable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125-08-W-20
125-10-W-20
125-12-W-20
170-04-W-20
170-06-W-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)

54.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 633

82.24 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 841

84.62 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 950

27.48 €

1 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310

41.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Milchweiß
Werkstoff: Nylon Druckbeständiges Nylon Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::80 Standard-Streifenlänge(m) 20

Technischer Support