Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT4-04-10 |
AT4-06-10 |
AT4-08-10 |
AT4-10-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.12 € 16.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | |
41.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | |
54.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Schwarz |
Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::60 | Länge(m) | 10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften