JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Wasserfester weicher Polyurethanschlauch)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Wasserfester weicher Polyurethanschlauch)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Excellent mechanical strength and wear resistance.

[Features]
· Excellent mechanical strength and pressure/wear resistance.
· Excellent performance at low and high temperatures.
· Resin continuous no-load operation temperature range: -40 ~ +80°C.
· Flexible and with a high impact resilience rate.
· No risk of poisonous substances being released.
· Minimal bending radius. Excellent workability.
· *For water resistance, please use Junlon UF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25-04-B-20
25-04-B-50
25-04-BK-20
25-04-BK-50
25-04-C-20
25-04-G-20
25-04-R-20
25-04-W-20
25-04-Y-20
25-06-B-20
25-06-B-50
25-06-BK-20
25-06-BK-50
25-06-C-20
25-06-G-20
25-06-R-20
25-06-W-20
25-06-Y-20
25-08-B-20
25-08-B-50
25-08-BK-20
25-08-BK-50
25-08-C-20
25-08-G-20
25-08-R-20
25-08-W-20
25-08-Y-20
25-10-B-20
25-10-B-50
25-10-BK-20
25-10-BK-50
25-10-C-20
25-10-G-20
25-10-R-20
25-10-W-20
25-10-Y-20
25-12-B-20
25-12-B-50
25-12-BK-20
25-12-BK-50
25-12-C-20
25-12-G-20
25-12-R-20
25-12-W-20
25-12-Y-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

20.18 €

9.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1020

49.30 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1050

23.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

47.25 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1050

23.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Transparenz1020

20.18 €

9.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün1020

20.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Rot1020

19.72 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Weiß1020

21.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb1020

30.00 €

13.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4Blau1420

76.67 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau1450

30.00 €

13.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1420

73.50 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1450

31.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Transparenz1420

29.40 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Grün1420

28.73 €

13.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4Rot1420

29.40 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Weiß1420

30.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb1420

57.25 €

29.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 85Bis zu 5Blau1620

120.13 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau1650

65.90 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz1620

110.05 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz1650

65.90 €

1 6 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Transparenz1620

63.01 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Grün1620

65.90 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Rot1620

63.01 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Weiß1620

63.01 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Gelb1620

93.06 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau2220

162.54 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau2250

79.71 €

40.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz2220

155.89 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz2250

81.02 €

38.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 106.5Bis zu 7Transparenz2220

93.06 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Grün2220

93.06 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Rot2220

93.06 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Weiß2220

93.06 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Gelb2220

97.23 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau2820

220.08 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau2850

91.72 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz2820

210.92 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz2850

97.23 €

1 6 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Transparenz2820

91.72 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Grün2820

91.72 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Rot2820

97.23 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Weiß2820

91.72 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Gelb2820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60

Technischer Support