Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Standard-Streifenlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Blau | 10 | 20 | |
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 100 | ||
20.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Transparenz | 10 | 20 | |
16.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Grün | 10 | 20 | ||
17.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 10 | 20 | ||
18.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 10 | 20 | |
26.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 14 | 20 | |
27.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 14 | 20 | ||
101.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 14 | 100 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Transparenz | 14 | 20 | |
26.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Grün | 14 | 20 | ||
26.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 14 | 20 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 14 | 20 | |
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Blau | 16 | 20 | ||
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 16 | 20 | ||
203.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 16 | 100 | ||
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Transparenz | 16 | 20 | ||
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Grün | 16 | 20 | ||
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 16 | 20 | ||
58.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 16 | 20 | ||
85.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Blau | 22 | 20 | ||
85.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 22 | 20 | ||
298.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 22 | 100 | ||
85.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Transparenz | 22 | 20 | ||
85.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Grün | 22 | 20 | ||
85.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 22 | 20 | ||
85.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Gelb | 22 | 20 | ||
118.30 € | 5 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 28 | 20 | ||
100.04 € 70.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 28 | 20 | |
413.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 28 | 100 | ||
91.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Transparenz | 28 | 20 | ||
86.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Grün | 28 | 20 | ||
86.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 28 | 20 | ||
86.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 28 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Standard-Streifenlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften